Medición de vapor para el desgomado de aceite comestible
Optimice el consumo de energía con instrumentación de caudal de precisión durante el desgomado de aceite comestible.
El primer paso en el desgomado con agua y ácido es calentar el aceite a una temperatura de entre 140 y 158 grados Fahrenheit. Durante el proceso de calentamiento es importante medir y controlar con precisión la cantidad de vapor para identificar un desempeño deficiente del intercambiador de calor y predecir un posible mal funcionamiento.