Para la mayoría de las aplicaciones de cocción en la producción de alimentos para mascotas, el vapor es el mecanismo principal de calentamiento, ya que proporciona un calor muy controlable. Sin embargo, el vapor es muy caro y, a menudo, en muchas plantas de alimentos para mascotas, es el mayor consumidor de energía, por lo que puede ser una importante fuente de desperdicios si no se supervisa y manipula correctamente. Las soluciones de medición avanzada están diseñadas para ayudar a superar este desafío y pueden controlar con precisión la calidad del vapor para ayudar a reducir el costo del mismo, garantizar la calidad del producto final y mejorar la sostenibilidad en las aplicaciones de cocción de alimentos para mascotas.
Los Rosemount 8800 Caudalímetros Vortex ofrecen confiabilidad de primer nivel con un cuerpo sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad de proceso máxima y menos paradas no programadas. El diseño único de los Rosemount 8800 Caudalímetros Vorte de Emerson cuenta con sensores aislados que evitan el rompimiento de los sellos del proceso para reemplazar sensores de caudal y temperatura.
El Rosemount 8600 Caudalímetro Vortex para servicios generales está optimizado para mediciones de caudal de propósito general y aplicaciones de servicios generales que incluyen líquidos limpios y caudal de vapor. El caudalímetro Vortex 8600 para servicios generales ofrece confiabilidad mejorada y mantenimiento simplificado con inmunidad superior a las vibraciones y sin piezas móviles. La instalación es fácil ya que no se requieren líneas de impulso ni ajustes del cero y la verificación interna de la electrónica y del sensor ofrece mayor información acerca del proceso