La arena húmeda puede ser un material difícil de manipular. Su naturaleza hidrofílica fomenta el apelmazamiento y la formación de grumos, lo que dificulta la gestión del nivel en los contenedores de arena húmeda. La arena húmeda también es abrasiva, lo que puede causar desgaste en los dispositivos de medición. Los fabricantes que utilizan contenedores de arena húmeda necesitan una solución de gestión del nivel que soporte cargas pesadas y apelmazamiento y que sea resistente a la abrasión.
Detección de nivel del punto de capacitancia (–40 °F a 932 °F/–40 °C a 500 °C)
Estructuralmente resistente y puede soportar cargas pesadas de material por encima de la sonda
Controla el apelmazamiento del producto en la sonda o cerca de ella.
Fácil de instalar y configurar gracias a la tecnología de blindaje activo (Active Shielding)
Se utiliza para la detección de tanques llenos, a demanda o vacíos
Explicación de la tecnología de sonda capacitiva, sección 3.7 Medición del nivel de materiales sólidos
Tecnología de horquilla vibratoria (–40 °F a 302 °F/–40 °C a 150 °C)
A menudo se monta hacia la parte superior del contenedor para la detección de alto nivel
Opción rentable para la medición general y puntual del nivel
Tecnología de horquilla vibratoria, sección 3.5 Medición del nivel de materiales sólidos
Radar sin contacto (–67 °F a 392 °F/–55 °C a 200 °C)
Medición continua de nivel
Elimina los problemas de abrasión y puede soportar entornos polvorientos
Las antenas parabólicas funcionan bien para alcances superiores a 50 pies.
Sellos de proceso y antenas cónicas disponibles para contenedores pequeños/cortos
Tecnología de radar sin contacto, sección 2.2 Medición del nivel de materiales sólidos
El Rosemount 2555 Interruptor de nivel de sólidos es resistente y adecuado para todos los fluidos a granel con sólidos en todos los tipos de tanques. Se puede usar para detección de llenado, de vacío o según demanda y está diseñado para fluidos dieléctricos bajos y condiciones extremas como altas temperaturas, tensión mecánica alta y fuerzas tensoras altas.
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar la tecnología FMCW de dos hilos, el modelo Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto táctil, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva el estado del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.
El Rosemount 2511 Interruptor de nivel de sólidos es adecuado para los fluidos de grano fino y en polvo, en tanques del proceso y de almacenamiento. Es una tecnología rentable y sólida, con alta sensibilidad y de fácil operación.