Las reservas son una parte integral de las operaciones mineras y sirven como instalaciones de almacenamiento vitales para los trabajos en curso (WIP) o productos terminados. Gestionar estas reservas de manera eficaz requiere un monitoreo constante de la altura. Aquí es donde entran en juego los instrumentos de medición precisos. Al proporcionar datos en tiempo real sobre variables como la altura de reserva, los instrumentos de medición confiables permiten a las empresas mineras optimizar la utilización de reservas y evitar daños en los carros y las transportadoras. Además, estos instrumentos mejoran la utilización de la mano de obra en la mina, ya que evitan que un empleado tenga que controlar la altura de las reservas. Los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución integral para la monitorización de la altura de reservas. Su tecnología de vanguardia ofrece mediciones precisas y confiables, lo que permite a los operadores mineros tomar decisiones bien fundamentadas, maximizar la eficiencia operativa y optimizar el tiempo efectivo de funcionamiento fijo.
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED parpadeante visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, y el punto de prueba magnético proporciona una prueba funcional fácil de usar.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel por radar sin contacto es un radar versátil FMCW adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.