En tiempos de escasez potencial de agua, la optimización de la gestión de la red hídrica es fundamental. La necesidad de detectar caudales mínimos es clave para el análisis preciso del agua no contabilizada, al igual que el requisito de un control del caudal mínimo nocturno capaz de detectar caudales tan bajos como 0,01 m/s. Por lo tanto, se necesita una solución rentable y de diseño único para crear distritos hidrométricos (DMA) virtuales sin interrumpir el suministro de agua ni instalar costosas tuberías.
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 pies por segundo. Los transductores se fijan al ducto con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables del transductor reforzados.