Monitorización del agotamiento del oxígeno en la fabricación farmacéutica

La monitorización de la detección de gases es clave para la seguridad de los trabajadores
Monitorización del agotamiento del oxígeno en la fabricación farmacéutica

Monitorización rápida y confiable del agotamiento de oxígeno

En la fabricación de productos farmacéuticos, el nitrógeno se utiliza en diversas áreas y procesos porque es un gas seco e inerte que no reacciona con otros elementos. El nitrógeno puede utilizarse en laboratorios, inertización, envasado y más. Si bien el nitrógeno es un gas relativamente seguro, tiene el potencial de crear el riesgo de agotamiento del oxígeno si el contenido de oxígeno ambiental en el aire disminuye por debajo del 20,9 %. Si se reducen los niveles de oxígeno, pueden producirse complicaciones para la salud, incluida la asfixia. Existe otro riesgo potencial cuando se utiliza gas nitrógeno entubado en laboratorios u otros lugares de fabricación. Una fuga lenta de nitrógeno entubado puede diluir gradualmente el aire y reducir los niveles de oxígeno que crearían diversos riesgos para la salud de los trabajadores. El Rosemount™ 928 Monitor de gas inalámbrico supervisa continuamente el agotamiento de oxígeno durante todo el proceso de fabricación farmacéutica. El uso de un monitor de gas inalámbrico elimina la necesidad del costoso cable y la infraestructura de cableado que conllevan los detectores tradicionales de gas fijos con cable.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización rápida y confiable del agotamiento de oxígeno
Habilite JavaScript para usar este sitio web.