El carbono en lixiviación (CIL) es un proceso ampliamente adoptado en la industria minera para la extracción de metales preciosos, especialmente el oro, del mineral. Esta técnica implica el uso de un material carbonoso para adsorber el oro, seguido de su extracción por medio de métodos químicos. La eficacia y el éxito del CIL dependen en gran medida de diversos factores, como la composición del mineral, la calidad del carbono, el tiempo de contacto, el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. Un desafío común de este proceso es la variabilidad en el grado y la composición del mineral. Otro desafío importante consiste en monitorizar y controlar con precisión los niveles de pH, temperatura y oxígeno a lo largo de todo el proceso, ya que las desviaciones combinadas pueden tener efectos perjudiciales en la estabilidad del proceso. Con un amplio rango de tecnologías de instrumentación de medición avanzadas, Emerson permite que las operaciones de minería mantengan las condiciones óptimas para procesos eficientes de carbono en lixiviación.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
El Rosemount 8600 Caudalímetro Vortex para servicios generales está optimizado para mediciones de caudal de propósito general y aplicaciones de servicios generales que incluyen líquidos limpios y caudal de vapor. El caudalímetro Vortex 8600 para servicios generales ofrece confiabilidad mejorada y mantenimiento simplificado con inmunidad superior a las vibraciones y sin piezas móviles. La instalación es fácil ya que no se requieren líneas de impulso ni ajustes del cero y la verificación interna de la electrónica y del sensor ofrece mayor información acerca del proceso