La reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) se ha vuelto más importante que nunca a medida que el cambio climático aumenta. Las refinerías de todo el mundo ahora tienen la tarea de monitorear los GEI y, más específicamente, el metano. El medidor Micro Motion serie F combinado con un transmisor 5700 proporciona la medición necesaria para poder monitorear y notificar las emisiones de metano en una refinería. Estos datos de medición se pueden usar para notificar a un organismo rector y proporcionar la cantidad de metano en masa que se emite a la atmósfera. Los medidores Coriolis de Micro Motion se han usado con éxito en una variedad de aplicaciones de medición de gas, incluyendo la monitorización de las emisiones de metano.
Al ofrecer una medición robusta y altamente confiable, los caudalímetros de la serie F son la opción preferida para las aplicaciones de control de procesos. Elija estos medidores inteligentes para ejecutar su proceso con mayor eficacia y solucionar los desafíos de productividad más complicados