Las aguas residuales generadas por las instalaciones mineras son a menudo ricas en ácidos, sales cáusticas, metales pesados y minerales, y el uso más común para estanques de evaporación en la industria minera es para el almacenamiento y reducción de aguas residuales. Reducir el volumen de agua liberada por una operación de fracturación hidráulica o de gas natural por evaporación puede reducir significativamente los costos de eliminación. Por lo tanto, es importante controlar correctamente la tasa de evaporación para garantizar el volumen correcto de los fluidos en el estanque.
El Rosemount 1208 Transmisor de nivel utiliza tecnología de radar de 80 GHz para proporcionar mediciones precisas y confiables. Con la tecnología de barrido rápido FMCW, el transmisor continuamente barre la superficie con frecuencias variables y proporciona una medición de nivel mucho más precisa y confiable que las tecnologías obsoletas. El radar sin contacto también está diseñado para conectarse al controlador Rosemount 3490 y trabajan juntos como un sistema de control remoto automático.