Soluciones de medición para industrias de procesos en caliente

Resuelva los efectos de alta temperatura del proceso en la precisión y la confiabilidad del transmisor
Soluciones de medición para industrias de procesos en caliente

Soluciones avanzadas para manipular temperaturas de procesos en caliente

Las aplicaciones que tienen procesos extremadamente calientes requieren instrumentos especializados y sellos remotos para llenar fluidos que puedan soportar altas temperaturas. Las opciones de llenado de fluidos y el expansor de rango térmico que se ofrecen en el transmisor 3051S y los sellos remotos 1199 satisfacen estas altas temperaturas del proceso a la vez que mantienen el tiempo de respuesta inalterable a temperaturas ambiente más bajas. Además, el diagnóstico avanzado proporciona datos para detectar los problemas en el lazo eléctrico y las condiciones de proceso anormales, para que pueda tomar medidas proactivas que mantengan su proceso en funcionamiento a la máxima potencia.
Se usa con temperaturas de proceso que van desde los –157 °F (–105 °C) hasta los 770 °F (410 °C). Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones avanzadas para manipular temperaturas de procesos en caliente
Habilite JavaScript para usar este sitio web.