La fabricación de alimentos húmedos o secos para mascotas comienza con los procesos iniciales de trituración, mezcla y precocido. En primer lugar, los ingredientes principales, tales como la carne y los subproductos cárnicos, se trituran por una serie de tornillos para ayudar a descomponer los trozos de carne en el tamaño deseado para la cocción. A continuación, el producto pasa por unos mezcladores iniciales y luego se dosifica cuidadosamente en las porciones correctas para el horno. Después, el producto se calienta a altas temperaturas para garantizar la seguridad alimentaria y, a menudo, se inyecta cloruro de colina en la carne durante la precocción por sus beneficios para el metabolismo y el crecimiento celular.
Se pueden utilizar soluciones de medición avanzadas durante los procesos de trituración, mezcla y precocido para garantizar una dosificación y medición precisas de ingredientes costosos.
Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y caudales multifásicas, los caudalímetros Coriolis ELITE están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetidas para casi todas las aplicaciones y ambientes más adversos.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel por radar sin contacto es un radar versátil FMCW adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.
Ideales para las aplicaciones higiénicas de control de procesos, los caudalímetros serie H son precisos, de baja frecuencia, no requieren mantenimiento, con un diseño compacto, drenable y que se puede limpiar. Obtenga un desempeño confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas arrastrado.