Soluciones de medición para procesos de extrusión, secado y recubrimiento en la producción de alimentos secos para mascotas

Consiga la calidad deseada del producto y garantice la seguridad alimentaria durante la producción de alimentos secos para mascotas.
Soluciones de medición para procesos de extrusión, secado y recubrimiento en la producción de alimentos secos para mascotas

Reduzca el desperdicio de producto con instrumentos de medición para alimentos secos para mascotas

Cuando un lote sale de la cocina, los alimentos húmedos y secos para mascotas generalmente toman diferentes rutas de acabado y envasado. Los alimentos secos para mascotas suelen pasar por una extrusora que trabaja la mezcla hasta convertirla en una masa y da forma al producto en trozos del tamaño adecuado. Una vez moldeadas, las piezas pasan por una serie de secadores u hornos sobre una cinta transportadora. Estas secadoras pueden calentarse con vapor, pero también son muy comunes las unidades que funcionan con gas. Es crucial modernizar los secadores de alimentos para mascotas con instrumentación de medición precisa para ayudar a medir con exactitud el caudal de gas natural. A continuación, los alimentos secos se rocían con diversos recubrimientos para añadir nutrientes y sabores al producto. Dado que el revestimiento es relativamente caro, los sistemas de revestimiento deben estar equipados con caudalímetros y transmisores de presión para garantizar que se añada la cantidad deseada.
 

Las soluciones de medición de alto desempeño pueden ayudar a mejorar la calidad del producto, reducir el exceso de residuos de producto y garantizar la seguridad alimentaria durante los procesos de acabado de alimentos secos para mascotas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Reduzca el desperdicio de producto con instrumentos de medición para alimentos secos para mascotas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.