Medición de nivel en colectores de vapor

Consiga un control de nivel seguro y eficaz en aplicaciones de vapor saturado al utilizar la compensación dinámica de vapor.
Medición de nivel en colectores de vapor

Mantenga el nivel correcto y evite el riesgo de funcionamiento en seco o sobrellenado

El colector de vapor es la característica estándar de la caldera de tubos de agua. El colector almacena el vapor a alta presión generado en tubos de agua y actúa como separador de fases para la mezcla de vapor y agua. Se extrae vapor saturado de la parte superior del colector. Un control de nivel del colector inexacto puede provocar daños en el colector de vapor, la caldera y la turbina. Si el nivel del colector cae por debajo del punto de ajuste, la caldera puede funcionar en seco y explotar. Si el nivel es superior al punto de ajuste, el vapor húmedo puede llegar a la turbina, lo que puede dañar las aspas de la turbina y crear una situación peligrosa. Se requieren mediciones de nivel redundantes para garantizar la seguridad y reducir el daño al equipo. Un desafío de esta aplicación es el cambio dieléctrico en el vapor que requiere compensación para el radar de onda guiada. Esto se puede hacer automáticamente y en tiempo real con la funcionalidad de compensación dinámica del vapor (DVC). La opción recomendada es el Rosemount™ 5300 Transmisor de nivel.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mantenga el nivel correcto y evite el riesgo de funcionamiento en seco o sobrellenado
Habilite JavaScript para usar este sitio web.