Después de que el lodo pasa por el digestor, se transfiere a un tanque búfer o de almacenamiento, donde se almacena antes de enviarse al proceso de desagüe. El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel continuas y sólidas en los tanques de almacenamiento de lodos para que el suministro de lodos pueda optimizarse y los operadores de la planta puedan evitar tiempos de inactividad innecesarios, además de garantizar una alimentación óptima a los procesos de desagüe. Con tanques de plástico intermedios, el Rosemount 1208 proporciona mediciones continuas y precisas directamente a través del techo del tanque cerrado de plástico.
El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 3408 es un radar versátil FMCW adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.