Medición de nivel en tanques de almacenamiento de materias primas en operaciones de producción de cereales
Mida con precisión el nivel de granos en los silos de almacenamiento para garantizar una producción continua.
El material de granos que entra se almacena en grandes tolvas o silos. La medición precisa de nivel puede ser un desafío debido al ambiente polvoriento de los materiales secos. El grano debe medirse continuamente para que la cantidad necesaria de material esté disponible para su procesamiento.