Los contenedores de plástico se utilizan para una variedad de materiales líquidos en espacios limitados en varias industrias, tales como el sector de metales y minería. A menudo, las aberturas para la instrumentación son limitadas y requieren que los operadores de la planta realicen rondas manuales.
El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona un control preciso del inventario para garantizar que los procesos funcionen sin problemas. Utiliza tecnología de radar sin contacto, por lo que no necesita ningún contacto con los materiales, y las ondas del radar penetran fácilmente en el techo de plástico del tanque. Además, su tecnología de radar sin contacto no requiere una conexión del tanque (o abertura en el tanque), y su forma compacta lo hace adecuado para su instalación en aplicaciones de espacio limitado.