En las aplicaciones de desalinización, mantener la confiabilidad y la seguridad medioambiental es fundamental. El proceso consiste en eliminar las sales y el agua del petróleo crudo, lo que es esencial para evitar la corrosión de los equipos de salida. Además, evitar el aceite en los sistemas de aguas residuales es vital para la protección del medioambiente. Dada la naturaleza continua del proceso y la sedimentación inestable de los líquidos, la monitorización de los niveles de agua se vuelve crítica.
Con características de proceso que implican hidrocarburos o agua, altas presiones y variaciones de temperatura, persiste el reto de cambiar las propiedades de los fluidos. Las soluciones de medición de nivel Rosemount™ destacan en estos entornos. Nuestros instrumentos garantizan un desempeño eficaz y preciso porque gestionan los cambios de densidad, detectan las acumulaciones y proporcionan mediciones precisas de la interfaz. De este modo, se mejora la eficacia del proceso, la seguridad y la optimización general de las operaciones de desalinización.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnósticos inteligentes que monitorizan continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de prueba de verificación remota completamente integrada que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.