Medición de nivel en tanques de torre de enfriamiento

Medición precisa y continua de nivel para el sector de la energía
Medición de nivel en tanques de torre de enfriamiento

Mantenga el nivel de agua continuo para una circulación eficiente

El agua de circulación de la torre de enfriamiento se utiliza para proporcionar refrigeración del vapor de condensación de las turbinas. Después de absorber el calor en el condensador, éste se enfría por evaporación a medida que cae a través de la torre de enfriamiento. Las dificultades pueden incluir bloqueo en el tanque a causa de restos arrastrados por el viento, presencia de espuma que depende del uso de productos químicos y problemas con el goteo de agua en el dispositivo de nivel. Es importante mantener un nivel continuo de agua en el tanque de la torre de enfriamiento para una circulación eficiente hacia el condensador. Esto se puede lograr con una onda guiada o con un transmisor de nivel por radar sin contacto, que garantizará una medición confiable y precisa. A menudo, los transmisores se pueden montar con un soporte que sujeta el dispositivo sobre el tanque de la torre de enfriamiento para simplificar la instalación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mantenga el nivel de agua continuo para una circulación eficiente
Habilite JavaScript para usar este sitio web.