Medición de nivel en tanques de recogida de aguas residuales 

Medir y controlar con precisión los niveles de alcantarillado en estaciones intermedias de alcantarillado por vacío.​
Activo del tanque de recogida 1208

Automatice el funcionamiento del alcantarillado y de la bomba de vacío​

Después de pasar por los sumideros, las aguas residuales domésticas a veces se transfieren a sistemas de alcantarillado por vacío, que actúa como estación intermedia entre los hogares y las plantas de tratamiento de aguas residuales. La medición continua es necesaria en estos tanques para garantizar un control preciso de la bomba de desagüe y vacío. Una vez que las aguas residuales alcancen un nivel predeterminado, las bombas de alcantarillado iniciarán el funcionamiento y trasladarán las aguas residuales a plantas de aguas residuales. Las bombas de vacío se encienden y se apagan para mantener el vacío en el tanque durante todo este proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Automatice el funcionamiento del alcantarillado y de la bomba de vacío​
Habilite JavaScript para usar este sitio web.