Medición de nivel para el almacenamiento en depósitos, cobertizos y contenedores en el procesamiento de minerales metálicos

Mida con precisión los niveles de productos finales en almacenamiento protegido para realizar un seguimiento confiable del material en inventario.
Medición de nivel para el almacenamiento en depósitos, cobertizos y contenedores en el procesamiento de minerales metálicos

Monitorización continua del inventario con tecnología de radar sin contacto

Con grandes volúmenes de materiales, se utilizan almacenes específicos y grandes cobertizos para guardar el producto final o intermedio. En el almacén se guarda el material, por lo que se protege de la lluvia y el viento y se mantiene seco y contenido. En estos sistemas de almacenamiento, el material suele depositarse en la zona con camiones volcadores o sistemas de carros transportadores que descargan el material en zonas abiertas. Los materiales pueden retirarse del almacén por medios similares o a través de rejillas a nivel del suelo y sistemas de filtrado. Es importante conocer la cantidad total de material en inventario.

Los materiales almacenados pueden tener mucho polvo y formar superficies irregulares. La superficie cambia a medida que el material se mueve dentro y fuera de la zona. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización continua del inventario con tecnología de radar sin contacto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.