Medición de nivel en contenedores de suministro y silos de aditivos en el procesamiento de minerales metálicos

Mida con precisión los niveles en los contenedores de suministro diario de producción y en los silos de aditivos utilizados en las operaciones mineras
Medición de nivel en contenedores de suministro y silos de aditivos en el procesamiento de minerales metálicos

Monitoreo continuo de los niveles de inventario con tecnología de radar

Los materiales que se encuentran en los contenedores de suministro diario de producción y en los silos de aditivos pueden incluir productos de diferentes etapas del proceso minero, como polvo concentrado de cobre, alúmina, gránulos de sílice o cenizas volantes. Esto también podría incluir materiales que se introducen en la mina para ser utilizados como aditivos en la producción, como cemento, cal, arcilla de bentonita u otros materiales secos. En ambas situaciones, es importante saber cuánto material está disponible para su producción o si necesita ser reabastecido. La automatización de la gestión del inventario es altamente deseada para cumplir con las demandas de producción. En los contenedores de producción y aditivos, el nivel puede cambiar rápidamente a medida que los silos se vacían y rellenan, lo que hace que una medición de nivel de respuesta ágil sea fundamental para determinar los suministros adecuados para la producción. Además, los materiales secos son muy polvorientos, lo que dificulta las mediciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitoreo continuo de los niveles de inventario con tecnología de radar
Habilite JavaScript para usar este sitio web.