Los sumideros/tanques sépticos se suelen instalar en el sótano o patio de un hogar y se utilizan para almacenar las aguas residuales domésticas. Una vez almacenadas, una bomba de sumidero descarga las aguas residuales a un tanque de recogida o a un camión de transporte. Ambos casos requieren una medición de volúmenes y un registro de datos confiable y preciso, ya que los volúmenes de vertidos al alcantarillado se deben controlar de acuerdo con la ley de aguas limpias, mientras que los costos de transporte a menudo se basan en los volúmenes transportados.