Medición de nivel para el posicionamiento de apiladoras en centrales térmicas de carbón

Mida con precisión los niveles de pila de carbón sin procesar a pesar de las condiciones de polvo y de rápido movimiento para garantizar un posicionamiento eficaz de la apiladora.
Medición de nivel para el posicionamiento de apiladoras en centrales térmicas de carbón

Supervisión continua del nivel con tecnología de radar sin contacto

El carbón se recoge en pilas grandes en el patio exterior. Una cinta transportadora posicionable (apiladora) mueve el carbón entrante a una zona abierta. A medida que el área se llena, la apiladora se mueve a un área nueva. El carbón se mueve con rapidez y levanta polvo cuando se vierte en las pilas, lo que dificulta una medición confiable. Los operadores necesitan saber cuándo la pila alcanza una distancia predeterminada del apilador para que pueda moverse. Con la medición de nivel por radar, se puede lograr una supervisión de alta precisión para garantizar un funcionamiento continuo, eficiencia de los procesos y control de inventario.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Supervisión continua del nivel con tecnología de radar sin contacto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.