Medición de nivel para sistemas apiladores radiales/rotativos en operaciones de minerales metálicos

Mida con precisión los niveles de material depositados por los sistemas apiladores radiales para optimizar la capacidad de respuesta operativa
Rosemount 5408_Radial y apilador rotativo Systems_Metals y minería

Evite interrupciones en el apilamiento con la tecnología de radar sin contacto

Los sistemas de apiladores radiales (rotativos) depositan el material a medida que el apilador se mueve lentamente por un área definida. El material puede mantenerse en domos de almacenamiento o recipientes abiertos que pueden volverse muy polvorientos. Además, el activo y la posible ubicación de montaje de un dispositivo son limitados y están sujetos a vibración y rocas que salen despedidas. La combinación del movimiento del apilador y el aumento de la altura de las pilas de rocas requiere una respuesta rápida.

La medición de nivel es necesaria para medir los niveles de la superficie y optimizar la capacidad de respuesta operativa.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Evite interrupciones en el apilamiento con la tecnología de radar sin contacto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.