El material entrante, como el carbón y el mineral en bruto, se almacena en grandes pilas al aire libre. Es esencial disponer de grandes cantidades de material para la producción, que pueden incluir varias semanas de suministro. La forma en que se transporta el material al área varía en función de la mina y puede crear diferentes desafíos. El material suele manipularse con sistemas de cintas transportadoras que lo trasladan a una gran área de espera. Se puede depositar directamente debajo de un sistema de apiladores estacionarios en una gran pila, o se puede esparcir por un área con el uso de un sistema de apiladores radiales.