Medición de nivel para sistemas apiladores estacionario en aplicaciones de minería

Mida con precisión los niveles de material depositados directamente por debajo del apilador estacionario aun en condiciones difíciles
Medición de nivel para sistemas apiladores estacionario en aplicaciones de minería

Evite las interrupciones en la producción con la tecnología de radar sin contacto

Los apiladores estacionarios llevan el material a un área y lo depositan directamente debajo del apilador. Es importante determinar el tamaño y la forma de la pila irregular, además de saber si la pila está alcanzando su altura máxima. El material está al aire libre y puede ser muy polvoriento. El sistema de cinta transportadora vibra y suele haber rocas que golpean el activo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Evite las interrupciones en la producción con la tecnología de radar sin contacto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.