El mineral fino se almacena en silos antes de ser procesado. El inventario de minerales finos se puede suministrar continuamente a un horno en caso de un problema aguas abajo en el sistema de manipulación de los minerales. Si los silos de mineral fino que alimentan un horno están completamente vacíos, el horno se debe apagar. Por lo tanto, los usuarios finales requieren la mejor tecnología para garantizar mediciones continuas y precisas del material almacenado en un determinado silo para garantizar una producción sin problemas.