Medición de nivel en contenedores de minerales finos en el procesamiento de minerales metálicos

Mida con precisión los niveles en contenedores de mineral fino para abastecer aplicaciones de cribado y filtrado de movimiento rápido
Medición de nivel en contenedores de minerales finos en el procesamiento de minerales metálicos

Monitorice continuamente los niveles de contenedores con tecnologías de radar

Los contenedores de mineral fino forman parte de un proceso de cribado del mineral. Los materiales se introducen en los contenedores y se filtran a través de tamices en sistemas transportadores. El tamaño de las partículas varía, pero tienden a ser rocas pequeñas y polvo. Los contenedores se utilizan como impulso para el proceso, por lo que su contenido no puede moverse hasta que se necesite. En ese momento, el cambio de nivel puede ser rápido a medida que el contenedor se vacía en las cintas transportadoras. El contenido del contenedor es polvoriento y su superficie irregular dificulta la medición precisa de los niveles de material. Además, los cambios de nivel pueden ser rápidos tanto para las partes de llenado como de vaciado de la secuencia.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorice continuamente los niveles de contenedores con tecnologías de radar
Habilite JavaScript para usar este sitio web.