Medición de nivel y control de inventario en tanques de almacenamiento de aceite de cocina usado

Obtenga una visión completa de su inventario con un sistema integral de medición, comunicación y software para operadores
Level Measurement and Inventory Control in Used Cooking Oil Storage Tanks

Control confiable de volumen con un sistema de monitorización de tanques rentable

El aceite de cocina usado (UCO) es una materia prima valiosa para la producción de biodiésel y otros combustibles sostenibles. Sin embargo, su almacenamiento y manipulación presentan desafíos debido a la suciedad y al contenido de agua, ya que el aceite puede solidificarse a bajas temperaturas.

El sistema de monitorización de tanques Rosemount consta de instrumentos de medición, componentes de red y software para brindar una gestión confiable del inventario cuando se almacena aceite de cocina usado y otras materias primas para biocombustibles, como grasas, sebo y ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). El sistema conecta una gama de transmisores de nivel, temperatura y presión para encontrar la solución adecuada para cada tanque y aborda desafíos de medición como variaciones de densidad, suciedad y vapor de agua. Una infraestructura de red eficaz que utiliza comunicación inalámbrica o una transmisión digital de datos de un solo cable facilita costos de instalación bajos. Además, el software para el operador ofrece una visión general en tiempo real del inventario del tanque, lo que permite eliminar la medición manual y aumentar el rendimiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Control confiable de volumen con un sistema de monitorización de tanques rentable
Habilite JavaScript para usar este sitio web.