Medición de nivel y control de inventario en almacenamiento de combustibles para minería

Garantice entregas a tiempo y mejore el tiempo de actividad de los equipos con una visión completa de sus tanques de combustible
Medición de nivel y control de inventario en almacenamiento de combustibles para minería

Monitorización de tanques para depósitos de combustible en la industria de metales y minería

El manejo de los combustibles es de vital importancia en el sector de metales y minería: quedarse sin combustible paraliza la maquinaria y genera costosos tiempos de inactividad. Para asegurar el suministro se construyen depósitos en el lugar, pero ¿cómo se sabe cuándo se están agotando los tanques del depósito?

Un sistema de monitorización de tanques le permite controlar su inventario de combustible de una manera rentable y segura. El sistema puede conectar mediciones de nivel, temperatura y presión para supervisar con precisión el contenido del tanque. Una infraestructura de red eficaz que utiliza comunicación inalámbrica o una transmisión digital de datos de un solo cable facilita costos de instalación bajos. Además, el software del sistema proporciona acceso remoto a los datos del inventario en vivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. En general, un sistema de monitorización de tanques le permite evitar la escasez de combustible y eliminar la medición manual al brindar una visión general en tiempo real de los tanques de almacenamiento de combustible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización de tanques para depósitos de combustible en la industria de metales y minería
Habilite JavaScript para usar este sitio web.