Mejora del control de la temperatura en la tecnología de absorción de disolventes para la producción de hidrógeno azul

Aumente los puntos de medición y control de la temperatura sin detener la producción del proceso.
Mejora del control de la temperatura en la tecnología de absorción de disolventes para la producción de hidrógeno azul

Ahorre en costos de instalación y mejore la eficiencia en la captura de carbono

El elevado consumo de energía es uno de los principales retos de los métodos de captura de carbono mediante absorción con disolventes, lo que repercute en los requisitos de eficiencia para la producción sostenible de hidrógeno azul. Para descarbonizar eficazmente el hidrógeno en la sección de captura de carbono de la planta, con el uso de la absorción de disolventes o el tratamiento con aminas, deben evaluarse las limitaciones de temperatura en el intercambiador magro/rico para mejorar la eficiencia energética con el servicio total del calderín. La tecnología Rosemount X-well™ de Emerson combinada con el Rosemount 648 Transmisor de temperatura inalámbrico ofrece puntos de medición de temperatura fáciles de agregar para conocer el proceso, de modo que el uso de energía para el servicio de enfriamiento pueda regularse con la mejor precisión y estabilidad inalámbricas de su clase para la automatización de procesos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ahorre en costos de instalación y mejore la eficiencia en la captura de carbono
Habilite JavaScript para usar este sitio web.