Los electrolizadores de membrana electrolítica de polímero (PEM) tienen una necesidad constante de agua desionizada para maximizar la producción. Se requiere el punto crítico de medición para garantizar que el consumo de agua sea suficiente. Además, la insuficiencia de agua o el exceso de caudal pueden causar problemas de seguridad o identificar un funcionamiento incorrecto del electrolizador. El Rosemount™ 8800 Caudalímetro Vortex proporciona una forma confiable de medir estos caudales. El diseño sellado no tiene empaques y no tiene puntos de fuga con un menor riesgo de contaminación. Las configuraciones redundantes del caudalímetro proporcionan una solución certificada de seguridad sencilla con un medidor de proceso en el mismo dispositivo. Esto reduce el tiempo de instalación, ya que solo tiene que atornillar las bridas y conectar el cableado a los dispositivos de dos hilos y ya está listo para la puesta en servicio. Para garantizar un bajo mantenimiento a lo largo del tiempo, el sensor no humedecido está aislado del proceso, lo que garantiza que si se requiere algún tipo de mantenimiento, este pueda hacerse mientras el electrolizador permanece en funcionamiento.