La producción de ánodos, cátodos y electrolitos implica mezclar ingredientes en cantidades precisas en tanques de mezcla y reacción. Cualquier desviación de las cantidades requeridas, que se basa en unidades de masa, dará lugar a un producto que no cumple con las especificaciones. Con la medición directa de la masa y de la densidad, los medidores Coriolis son la solución ideal para garantizar que se cumplan los estándares de calidad asegurando una larga vida útil de las baterías de iones de litio.