Tanto si se trata de un VLCC como de un petrolero Handysize, la solución usada para medir los niveles de los tanques exige capacidades precisas a larga distancia y, sobre todo, una tecnología segura y confiable. Es fundamental elegir un radar diseñado para resistir el duro entorno marino, además de tener la capacidad de procesar señales débiles procedentes de turbulencias o de la espuma que cubre el líquido del tanque. El petróleo crudo es diverso y tiene diferentes propiedades químicas, lo que lo hace más o menos reflectante, dependiendo de su constante dieléctrica. Esto exige aún más a cualquier radar. Por tanto, es fundamental comprender la importancia de contar con un radar digital de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de amplio ancho de banda en combinación con una antena parabólica. El tratamiento de señales digitales implica una cadena de señales no distorsionada, mientras que la tecnología FMCW de ancho de banda amplio protege la precisión y la estabilidad de la temperatura. El diseño de antena parabólica ha demostrado ser la tecnología de antena más adecuada.
El Rosemount TGU 68 Medidor de nivel por radar de tanques le brinda la confianza de que obtendrá mediciones precisas y confiables que mantendrán el funcionamiento en medio de las condiciones más difíciles en el tanque y en la cubierta. Este medidor de nivel por radar de 26 GHz FMCW es resistente y está preparado para mediciones opcionales de nivel redundantes o de nivel alto independiente y/o con alarma de sobrellenado. Incluso en condiciones adversas, cuando se necesita precisión, se puede contar con el desempeño y la confiabilidad que solo pueden ofrecer 30 años de experiencia marítima.