Con la creciente demanda mundial de hidrógeno verde, los fabricantes buscan mejores soluciones de medición de presión para la producción de hidrógeno. Sin embargo, emplear diseños de sistemas que requieren varios tipos de monitorización puede resultar excesivamente complejo y aumentar innecesariamente los costos. Los operadores necesitan una solución de medición y monitorización de presión que sea precisa, asequible y que aumente la productividad y la seguridad. Los Rosemount 3051S Transmisores de presión son una solución excelente, ya que solo un tipo de dispositivo cubre todas las necesidades de presión del proceso. Al usar tecnología inalámbrica y diafragmas chapados en oro para evitar la penetración de hidrógeno y extender la vida útil de los sensores, estos transmisores ofrecen una instalación más fácil y más oportuna, un amplio rango de medición y costos de comisionamiento reducidos que generalmente son entre un 40 y 60 por ciento menos que las opciones con cable.