En el procesamiento farmacéutico, los riesgos de agotamiento del oxígeno son una de las principales preocupaciones. El agotamiento del oxígeno suele estar causado por gases inertes, como el nitrógeno y el argón que reducen el contenido de oxígeno ambiental en el aire por debajo del 20,9 %. La solución completa de Emerson es ideal para abordar los riesgos de agotamiento del oxígeno de forma rápida y eficaz, además de mejorar la seguridad de los trabajadores.