Detección de gases en la generación de energía

Mantener condiciones de trabajo seguras en las plantas de generación eléctrica
Detección de gases en la generación de energía

Detección confiable de fugas de gases tóxicos y combustibles

Los requisitos de detección de gases para la generación de energía varían en función de la fuente de combustible, que puede ser carbón, petróleo, gas natural o nuclear. Los generadores suelen usar hidrógeno como refrigerante para evitar que las turbinas se sobrecalienten y pueden producirse fugas en los refrigeradores, secadores o filtros, con el consiguiente riesgo de incendio o explosión. En las salas de baterías de plomo-ácido, las baterías electroquímicas producen hidrógeno como subproducto de sus reacciones químicas. El hidrógeno derramado se puede acumular y crear un peligro de combustión. Se producen metano y monóxido de carbono cuando se quema carbón y pueden acumularse en concentraciones peligrosas, lo que requiere una monitorización de deficiencia de oxígeno y gas tóxico. Pueden producirse gases tóxicos adicionales como subproducto de otros procesos. La protección de la calidad del aire con los productos Rosemount™ de monitorización y detección de gases ayudan a minimizar los riesgos para la salud del personal al detectar fugas de gas tóxico y combustible antes de que puedan conducir a condiciones peligrosas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Detección confiable de fugas de gases tóxicos y combustibles
Habilite JavaScript para usar este sitio web.