Las refinerías tienen problemas de mantenimiento constantes con altos costos, interrupción del proceso y mediciones inexactas en el proceso de la aplicación de retardo de coquización Las sustancias de alimentación suelen ser alquitranes espesos y lodo de la torre de vacío, lo que dificulta la medición El caudalímetro Vortex de Rosemount tiene un diseño totalmente soldado con tecnología sin bloqueos que elimina las paradas no programadas debido a taponamientos. Debido al diseño totalmente soldado, el caudalímetro vortex no necesita un mantenimiento importante, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.