Highly viscous applications are typically difficult to measure with traditional flow technology. The wedge meter with a flush flange seal design allows a Rosemount 3051S transmitter to accurately measure these challenging flows without fluid plugging impulse lines. The symmetrical wedge element also allows bi-directional flow to be measured, so users can monitor reverse flow with ease.
El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña ofrece un diseño completamente ensamblado para la medición precisa de fluidos que desgastan u obstruyen los diseños de otros medidores. El elemento cuneiforme proporciona resistencia a la abrasión debido a la falta de un borde muy afilado. Los líquidos de alta viscosidad también se pueden medir con precisión debido a la respuesta lineal del medidor incluso cuando el número de Reynold es bajo. Diseñados como un caudalímetro completo, los paquetes de aplicaciones opcionales simplifican los pedidos para garantizar que se especifique el sistema correcto de sello remoto en función de las necesidades de la aplicación. Disponible con tres estilos de conexión al transmisor, el modelo 9195 puede ayudar a proporcionar una solución en aplicaciones difíciles.
El Rosemount 3051S Transmisor MultiVariable es la mejor solución en su clase para obtener combinaciones de mediciones de presión diferencial, presión estática y temperatura de procesos. Este transmisor multivariable es rentable y reduce las penetraciones en los ductos, las líneas de impulso y los sistemas de conexión. Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensado.