Medición de caudal para las reservas de celulosa

Reduzca el riesgo de un papel con menor dureza y ahorre costos en la producción de papel y celulosa
Medición de caudal para las reservas de celulosa

Medición de caudal estable en el caudal de reservas de celulosa tras el refinado LCR

Los proveedores de celulosa y papel miden el caudal total de material de celulosa después de varias instancias de refinación de baja consistencia (LCR). Estos procesos de LCR emparejan o enroscan las fibras de celulosa para ayudar a unir las fibras y crear un papel mucho más fuerte. Los proveedores pueden tener dificultades para proporcionar un flujo uniforme de las reservas a través de las cuchillas del refinador y un suministro continuo y uniforme de fibra a la máquina de papel, lo que puede dar lugar a una medición de caudal inestable. Debido a esta medición inestable, el proceso se puede cambiar al modo manual y así mantener la resistencia correcta del papel y prevenir los riesgos de un papel con menor resistencia y calidad.

El diagnóstico avanzado de los Rosemount 8700 Transmisores de caudalímetros magnéticos mejora la estabilidad de la medición del caudal y permite que la fábrica funcione en modo automático y disminuya los costos de operación. Al controlar mejor el proceso, se reducen los desechos y se logra un papel más resistente, lo que da como resultado un producto de papel de alta calidad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición de caudal estable en el caudal de reservas de celulosa tras el refinado LCR
Habilite JavaScript para usar este sitio web.