Detección de llamas en refinación

Mejore la detección de incendios en refinerías para contribuir a la seguridad de las personas
Detección de llamas en refinación

Detección de llamas rápida y confiable

Hay muchas áreas clasificadas dentro de una refinería, ya que existen gases combustibles y otros riesgos para la seguridad. Pueden acumularse concentraciones explosivas de polvo catalizador. La manipulación de un catalizador de coque puede provocar fuego si el sulfuro de hierro se enciende de forma espontánea. Si demasiado oxígeno entra en el proceso de endulzamiento, puede producirse un incendio debido a la generación estática de electricidad en el asentamiento. Además, las fugas de gas combustible pueden provocar incendios si se encuentra una fuente de ignición. La detección de llamas es fundamental para ayudar a proteger al personal y evitar consecuencias catastróficas. Los Rosemount™ 975 Detectores de llamas proporcionan una detección rápida y confiable de llamas incluso en largas distancias y trabajo en condiciones ambientales exigentes, como temperaturas extremas y vientos fuertes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Detección de llamas rápida y confiable
Habilite JavaScript para usar este sitio web.