Detección de llamas en hangares para aeronaves

Evite situaciones peligrosas con soluciones confiables para la detección de llamas
Detección de llamas en hangares para aeronaves

Detección precisa y confiable de llamas a grandes distancias y en áreas extensas

En hangares para aeronaves y áreas de almacenamiento de combustible, las fugas de combustible de aviación altamente inflamable pueden provocar incendios extremadamente peligrosos y costosos y daños a las aeronaves. Si bien muchas soluciones de detección de llamas se centran generalmente en la aeronave en sí, también es importante supervisar el hangar. La supervisión continua de llamas permite detectar y prevenir incendios peligrosos. Es fundamental que los detectores de llamas eviten las falsas alarmas y tengan una amplia cobertura. Los Rosemount™ 975 Detectores de llama ayudan a proteger al personal y a los equipos de aviación mediante la detección de incendios de combustible y gas a largas distancias y en áreas extensas. Además, estos detectores de llamas presentan una alta inmunidad a las falsas alarmas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Detección precisa y confiable de llamas a grandes distancias y en áreas extensas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.