Garantice la integridad y la seguridad del electrolizador de hidrógeno verde con el análisis continuo de gases

Reduzca los costos mediante la monitorización de trazas de hidrógeno, oxígeno y fugas en el electrolizador simultáneamente
Garantice la integridad y la seguridad del electrolizador de hidrógeno verde con el análisis continuo de gases

Cumpla con las especificaciones de calidad de pureza del hidrógeno

La monitorización de trazas de hidrógeno y oxígeno en el electrolizador ayuda a garantizar que la integridad de la membrana del electrolizador no se haya visto afectada. Una violación pone en riesgo que se excedan los límites de inflamabilidad. El Rosemount X-STREAM Enhanced Analizador de gases continuo de Emerson proporciona una única solución para un seguimiento preciso de O2 en H2 y un seguimiento preciso de H2 en la medición de O2. Esto ayuda a lograr un funcionamiento más seguro, a la vez que se reducen los costos del ciclo de vida del analizador.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cumpla con las especificaciones de calidad de pureza del hidrógeno
Habilite JavaScript para usar este sitio web.