La minería por lixiviación en pilas es un método muy eficaz y sostenible para extraer minerales valiosos de yacimientos de minerales de bajo grado. Este proceso consiste en apilar el mineral triturado o el mineral extraído de la mina (ROM) en una plataforma o pila y, luego, usar una solución de lixiviación para extraer los minerales deseados. Una de las principales ventajas de la minería por lixiviación en pilas es su menor costo de capital inicial y su menor impacto ambiental en comparación con los métodos tradicionales de tratamiento por flotación. Sin embargo, como cualquier operación minera, la minería por lixiviación en pilas se enfrenta a varios desafíos operativos. Estos desafíos incluyen un riego y una percolación eficientes y una monitorización y control eficaces de las soluciones de lixiviación. Afortunadamente, la instrumentación de medición de última generación de Emerson ofrece una solución a estos desafíos. Con la instrumentación de medición de Emerson, las instalaciones mineras pueden aumentar la seguridad, mejorar el desempeño operativo y maximizar la recuperación de minerales valiosos, al mismo tiempo que minimizan el impacto medioambiental.
Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración con una conexión Ethernet nativa y alimentación por medio de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones y valiosa información del proceso en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.