Conectar sus tanques de almacenamiento con su sala de control puede ser un desafío. Las largas distancias y la ubicación de los tanques remotos hacen que el cableado sea un costo significativo cuando se construyen nuevos tanques. Y en las instalaciones abandonadas, el cableado suele ser antiguo, no se ajusta a las prácticas recomendadas modernas y puede estar en mal estado.
El sistema inalámbrico de medición de tanques Rosemount proporciona la forma más simple de acceder a sus mediciones de almacenamiento a granel. Se basa en la norma IEC 62591 (WirelessHART®), el estándar de la industria para redes de campo inalámbricas. La reducción del cableado de campo permite ahorros sustanciales en la infraestructura y el diseño. El tiempo entre el arranque y la puesta en marcha del proyecto se reduce drásticamente, y los ahorros de instalación y comisionamiento son de hasta un 70 por ciento en comparación con una red cableada.
Las redes cableadas e inalámbricas pueden coexistir en el mismo sistema, lo que permite actualizar tanque por tanque. También es posible agregar una conexión inalámbrica a los tanques en la red cableada para lograr la redundancia de la comunicación.