La eficiencia en la generación de vapor es esencial para la máxima producción de energía en cualquier central eléctrica. La eficiencia de combustión se suele medir mediante la monitorización del porcentaje de oxígeno en los gases de escape. La optimización de la relación aire-combustible en el proceso de combustión de una central eléctrica garantiza que el calentador del proceso funcione en condiciones seguras (sin exceso de combustible) para evitar entornos potencialmente explosivos. Una relación aire-combustible ideal también garantiza una combustión optimizada para maximizar la producción de calor del calentador del proceso y minimizar el uso de combustible para ahorrar dinero. También proporciona los mejores niveles de oxígeno para minimizar las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx).