Captura de carbono con monitorización de la corrosión en tiempo real

Garantizar la seguridad de las operaciones de captura de carbono mediante la monitorización en tiempo real de la corrosión y la erosión.
Captura de carbono con monitorización de la corrosión en tiempo real

Proteja los activos esenciales para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los procesos.

Los operadores de unidades de tratamiento de aminas se enfrentan a menudo a problemas de corrosión debidos al ataque del ácido carbónico. La corrosión puede provocar pérdidas de contención, incidentes de salud y seguridad y pérdidas de ingresos debido a la falla de los activos. Las técnicas de inspección manual carecen de granularidad y la monitorización intrusiva tradicional de la corrosión puede provocar condiciones de caudal asimétricas y obstáculos en el caudal que pueden aumentar la turbulencia en el caudal de vapor de alta velocidad y acelerar las tasas de erosión aguas abajo. Los operadores se benefician del uso de una solución de monitorización precisa y no intrusiva que puede identificar rápidamente el adelgazamiento de las superficies metálicas, como el sistema inalámbrico de monitorización de la corrosión y la erosión Permasense de Rosemount de Emerson. Este sistema elimina la necesidad de realizar inspecciones manuales al proporcionar datos sobre la integridad de los activos en tiempo real, lo que permite a los operadores mejorar sus procedimientos de mantenimiento planificado, evitar tiempos de inactividad imprevistos y mejorar la seguridad operativa.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Proteja los activos esenciales para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los procesos.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.