Las losas de acero se calientan en hornos a 1200 grados Celsius antes de prensarlas en planchas de acero. Los operadores pueden perder producción e incurrir en costos de reparación durante paradas de trabajo inesperadas debido al sobrecalentamiento de los rodamientos de los rodillos de apoyo que forman parte del proceso. Los monitores cableados son poco prácticos para estas aplicaciones debido al calor extremo, el agua, el aceite y la grasa. Una red inalámbrica robusta de organización automática con los Rosemount™ 648 Transmisores de temperatura inalámbricos puede soportar estas condiciones de calor y suciedad a la vez que proporciona datos de temperatura precisos utilizados para evaluar fácilmente la condición de los rodamientos y evitar paradas.