Las estaciones de energía de ciclo combinado (CCP) son fundamentales en el sector energético y ofrecen alta eficiencia y flexibilidad. Sin embargo, esta flexibilidad conlleva desafíos como el mantenimiento de la integridad de los tubos de vapor. Un importante productor de energía en EE. UU. enfrentó problemas con fisuras en las líneas de pulverización del atemperador HP debido a fugas no detectadas en las válvulas, lo que provocaba fatiga térmica. Los métodos de monitorización tradicionales resultaron insuficientes, especialmente en condiciones de bajo caudal, lo que llevó a la búsqueda de una solución mejor y sin mantenimiento que no interrumpiera los procesos.
El FLUXUS F601 Energy de Flexim portátil está especialmente diseñado para la medición temporal de energía térmica de calefacción y refrigeración, con todas las mediciones: caudalímetro, temperatura y computadora BTU, contenidos en un solo dispositivo. Los cálculos de temperatura y BTU se realizan de acuerdo con la norma EN 1434 sobre medidores de energía térmica. El F601 Energy mide el caudal volumétrico de forma no intrusiva mediante sus transductores ultrasónicos de abrazadera. Al mismo tiempo, las sondas de temperatura controlan las temperaturas en las líneas de suministro y retorno del sistema de calefacción o refrigeración. A partir de la diferencia de temperatura, así como del caudal volumétrico medido y de los parámetros físicos del fluido (datos de entalpía del líquido almacenados en el contador), se calcula el desempeño en calefacción o refrigeración.