HERO - Severe Service Control Valves - H003

Válvulas de control para condiciones exigentes

La gama de válvulas de control para condiciones exigentes de Fisher™ optimiza el desempeño del proceso en cualquier aplicación.

¿Qué es una válvula de control para condiciones exigentes?

Las válvulas de control para condiciones exigentes se utilizan en las instalaciones más difíciles de su planta de procesos. Estas instalaciones incluyen comúnmente medios de cavitación, erosivos, corrosivos, ruidosos, de alta presión, de alta temperatura, de alta caída de presión o de alta velocidad. Para maximizar la durabilidad en estas condiciones hostiles, las válvulas de control para condiciones exigentes generalmente utilizan materiales extremadamente duros, materiales que resisten temperaturas y presiones extremas, cuerpos con trayectorias especiales de caudal, cuerpos con altas capacidades y jaulas con pasos de caudal únicos. Una válvula para condiciones exigentes puede o no puede ser una válvula para condiciones críticas, una que es esencial para el funcionamiento de la planta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de control para condiciones exigentes?
Válvulas de control para condiciones exigentes

Amplitud del portafolio

Las soluciones de válvulas de control de profundidad y amplitud de Emerson tratan sus necesidades de válvulas para condiciones exigentes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Amplitud del portafolio

¡Vamos! A resolver. Go Boldly™

Transforme la forma en que interactúa con su flota de válvulas al usar estos productos que resuelven los desafíos más difíciles de sus aplicaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¡Vamos! A resolver. Go Boldly™

Productos destacados de Severe Service de Fisher™

INTERNOS DE LA VÁLVULA ANTIRRUIDO

Tecnología de internos Whisper™ de Fisher™

Beneficios de la reducción de ruido al mismo tiempo que se maximiza la capacidad.

Tecnología de internos Whisper™ de Fisher™

INTERNOS ANTICAVITACIÓN PARA VÁLVULAS

Internos Cavitrol™ Hex de Fisher™

Reduce o elimina la cavitación, lo que mejora el desempeño de la válvula giratoria y prolonga la vida operativa.

Internos Cavitrol™ Hex de Fisher™

VÁLVULA PARA SERVICIO SUCIO

Válvula de control DST NotchFlo™ de Fisher™

Obtenga un excelente control de servicios de líquidos con alta caída de presión y partículas arrastradas.

Válvula de control DST NotchFlo™ de Fisher™

Recursos

Aplicaciones de condiciones exigentes

Recirculación de la condensación
Arranque del agua de alimentación de la caldera
Recirculación de la bomba del agua de alimentación de la caldera
Servicio de vapor del soplador de hollín
Derivación de turbinas
Control de reciclaje de la bomba de etano
Venteo del separador de alta presión (HP) a la antorcha

Aplicaciones en el sector de energía

Recirculación de la condensación

Al final de un ciclo de energía de vapor el agua se condensa nuevamente a la forma líquida. Después una bomba centrífuga mueve esta agua a través de los calentadores hacia otro paso a través de la caldera. Todas las bombas centrífugas tienen un caudal mínimo a través de la bomba para evitar el sobrecalentamiento y la cavitación. La válvula controla el caudal de derivación desde la salida de la bomba hasta un punto de presión más bajo, este caudal de derivación evita el sobrecalentamiento y la cavitación. La válvula se debe seleccionar para evitar o resistir la cavitación.

Recirculación de la condensación
Arranque del agua de alimentación de la caldera

Las calderas eléctricas comerciales y las de generación de vapor industriales se deben llenar con agua hasta el nivel requerido y luego ese nivel se debe mantener durante el encendido o el calentamiento de la caldera para generar vapor.  Una válvula de arranque controla los requisitos del caudal de agua antes de que se genere el vapor. Las funciones de la válvula de control de arranque incluyen llenar la caldera, mantener el nivel de agua durante el arranque y transferir el control de carga al regulador principal del agua de alimentación de la caldera. Las condiciones iniciales requerirán la cavitación y el buen control del caudal de la válvula de arranque para una amplia variedad de condiciones de caudal y de presión.

Arranque del agua de alimentación de la caldera
Recirculación de la bomba del agua de alimentación de la caldera

Las bombas del agua de alimentación de las calderas imparten alta energía en términos de caudal y presión al agua que pasa a una caldera. Las bombas centrífugas requieren un caudal mínimo para mantener un funcionamiento estable y evitar la cavitación interna. Cuando las condiciones del sistema limitan el caudal por debajo del mínimo de la bomba, una válvula de control permite el caudal de derivación desde la salida de la bomba hasta aguas arriba en el sistema de la bomba. El caudal del sistema se alcanza y la condición de la bomba se mantiene. La válvula en sí misma se debe seleccionar para controlar las caídas de presión (por ejemplo, 6000 psid) mientras se evita la cavitación.

Recirculación de la bomba del agua de alimentación de la caldera
Servicio de vapor del soplador de hollín

La transferencia de calor dentro de una caldera se ve obstaculizada por productos de combustión que se adhieren a las superficies de la caldera. Los sopladores de hollín utilizan el vapor del sistema para soplar esos materiales de las superficies y así mantener la eficiencia de la caldera. Estas válvulas toman las principales fuentes de vapor y reducen la presión, mientras controlan el caudal, para llevar a cabo la tarea principal sin crear ruido ni vibraciones perjudiciales.

Servicio de vapor del soplador de hollín
Derivación de turbinas

Durante las condiciones de arranque, de paradas y de emergencia, el vapor que normalmente se envía a las turbinas se desvía por estas válvulas al condensador o la atmósfera. Esto permite reducir el suministro de energía de las turbinas y reciclar el vapor. La válvula debe proporcionar reducción de ruido y capacidad de caudal alto y caída de presión, mientras que es adecuada para grandes diferencias de temperatura.

Derivación de turbinas
Control de reciclaje de la bomba de etano

Esta válvula recicla el caudal a través de la bomba de etano primaria cuando es necesario prevenir la cavitación. Se usa más comúnmente en el comisionamiento y arranque, ya que la unidad alcanza su capacidad total. Los internos anticavitación casi siempre son necesarios debido a la caída de presión elevada en la bomba primaria. Es posible que también se necesiten microinternos para tratar los requerimientos de caudal bajo.

Control de reciclaje de la bomba de etano
Venteo del separador de alta presión (HP) a la antorcha

Esta válvula es una válvula del colector de venteo a la antorcha de alta presión que opera en condiciones de emergencia. Si la presión en el separador aumenta por encima del punto de ajuste, se alivia para proteger el separador. Estas válvulas están sujetas a caídas de presión muy altas, lo que resulta en altos niveles de ruido aerodinámico. Las válvulas de globo con internos para la atenuación se requieren comúnmente para mitigar el ruido y la vibración potencial.

Venteo del separador de alta presión (HP) a la antorcha
Inyección de agua (inundación por agua)
Purga del separador (HHPS y CHPS)
Depresión de aminas enriquecidas

Aplicaciones en la industria de hidrocarburos

Inyección de agua (inundación por agua)

Las bombas de inyección de agua ofrecen grandes caudales a presiones altas para mejorar la recuperación de petróleo. El agua se inyecta en la formación de petróleo en lugares clave para mantener la presión de formación y llevar el petróleo hacia las líneas de producción. Se requiere un control cuidadoso de la presión y del caudal para mantenerlos sin dañar la interfaz del agua y petróleo. Las disposiciones de las válvulas permiten que la derivación vaya al agua o a un depósito de agua producido. Las bombas centrífugas requieren un caudal mínimo para mantener un funcionamiento estable y evitar la cavitación interna. Cuando las condiciones del sistema limitan el caudal por debajo del mínimo de la bomba, una válvula de control permite que el caudal de derivación mantenga el caudal mínimo y evita daños en la bomba. La válvula debe manejar el potencial de cavitación relacionado.

Inyección de agua (inundación por agua)
Purga del separador (HHPS y CHPS)

La conversión de líquidos de hidrocarburos crudos en combustibles para motores y en productos químicos básicos para la manufactura requiere muchos pasos de separación. El calor, la presión y los catalizadores se utilizan para lograr esta separación dentro de grandes tanques. Las válvulas controlan el caudal y las presiones para estos tanques. Con frecuencia, el caudal que sale genera una caída de presión en la válvula, lo que provoca una mayor separación del líquido y del gas. Esta separación es rápida y debe ser controlada por la válvula. Las construcciones especiales de válvulas se ajustan al ruido compresible, a la erosión inducida por el líquido y a la posible corrosión mientras regulan el caudal.

Purga del separador (HHPS y CHPS)
Depresión de aminas enriquecidas

Las aminas y los químicos similares se combinan frecuentemente con gases industriales crudos para eliminar los gases ácidos (H2S, CO2), como cuando se prepara gas natural en crudo para usarlo en los procesos de refinación. El líquido de aminas añade los gases ácidos a la solución. Una válvula de control reduce la presión de la solución de aminas/ácido y los gases ácidos salen de la solución. Este es el primer paso en un lazo cerrado que regenera el líquido de aminas para otra ronda de eliminación del gas ácido.

Depresión de aminas enriquecidas
Compresor contra sobrecorrientes
E0829-A_version for Severe Service App

Aplicaciones multisectoriales

Compresor contra sobrecorrientes

Los compresores centrífugos son máquinas dinámicas, los impulsores rotativos y de alta velocidad comprimen el gas. Los cambios lentos en la demanda de presión y caudal se pueden lograr cambiando la velocidad del compresor. La inercia del compresor evita cambios rápidos en el caudal y la presión de operación, por lo que una válvula especial controla el caudal de derivación de la salida del compresor a la entrada, lo que proporciona un rápido control del proceso y prevención de sobrecorriente en el compresor.

Compresor contra sobrecorrientes
Venteo a cielo abierto

Durante la operación inicial del HRSG, el vapor se ventila a través de las válvulas de venteo a cielo abierto y los silenciadores de venteo. Esto mantiene el vapor caliente alejado de las válvulas de derivación de la turbina, lo que podría desarrollar altos niveles de tensión debido al diferencial de temperatura. Una vez que la unidad esté funcionando, las válvulas de venteo a cielo abierto deben proporcionar un cierre excelente para mantener la producción y la alta utilización del vapor de las turbinas.

E0829-A_version for Severe Service App

De nuestra comunidad de expertos y usuarios globales

Devin Cloud
Valve Services for LNG Startup and Commissioning Podcast

In this podcast, Devin Cloud with one of Emerson’s Impact Partners, John H. Carter, and their ControlWorx Premier Service Provider organization, joins podcast host Jim Cahill to discuss one very successful project in the state of Louisiana along the Gulf of Mexico.

ver más
Michael Holmes
Addressing Incorrectly Specified Valves

Discrepancies between actual operating conditions and initial design specifications often lead to equipment problems, requiring coordinated and prompt action from plant personnel and partners. K+S Potash Canada faced such challenges with their control valves in a new plant near Moose Jaw, Saskatchewan.

ver más
Justin Goodwin
Specifying Severe Service Control Valves

In the November 2022 InTech Focus article, Specifying Severe Service Control Valves, Emerson’s Justin Goodwin describes techniques for correctly choosing control valves for severe service applications.

ver más

Preguntas frecuentes

¿Qué es una válvula para condiciones exigentes?
¿Quién hace las válvulas para condiciones exigentes?
¿Qué hace una válvula para condiciones exigentes?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Válvulas para servicio crítico

¡Vamos! A resolver. Go Boldly™

Comprenda qué válvula de control para condiciones exigentes es mejor para usted. Consulte a un experto para conocer la mejor solución para su planta

Contáctenos
Habilite JavaScript para usar este sitio web.